{"product_id":"lapp0021802","title":"ÖLFLEX ROBUST 200 4G1 - Cablu pentru toate condi?iile de mediu - rezistenta la diferite substan?e chimice","description":"\u003ch3\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003eCablu pentru toate condițiile de mediu - rezistenţă la diferite substanțe chimice\u003c\/font\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cb\u003eÖLFLEX® ROBUST 200 - Cablu de forţă, rezistent la condiții meteo, uleiuri bio, detergent și apă fierbinte, pentru utilizare în industria  alimentară și în zone cu procese de descompunere organică\u003c\/b\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRezistență bună la intemperii\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistență chimică bună\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eClasa de tensiune: 450\/750 V\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eInformații articol\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eArticol nr.: 0021802\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNumărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 1.0\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDiametru exterior [mm]: 9.2\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndex Cupru (kg\/km): 38.4\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGreutate (kg \/ km): 96\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"http:\/\/www.lapp.ro\/artno=0021802PDF\"\u003einformații despre produs (PDF)\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/t3.lappcdn.com\/fileadmin\/documents\/technische_doku\/datenblaetter\/oelflex\/DB0021800EN.pdf\"\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eFișă tehnică\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eBeneficii\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRezistență bună la compușii de amoniac și biogaz\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la contactul cu uleiuri bio și emulsiile acestora, precum și la o varietate de ceruri și grăsimi de origine vegetală, animală sau sintetice\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistenţa la factori climatici, ozon, UV şi domeniul larg de temperatură, asigură o gamă largă de aplicaţii posibile, în interior sau exterior\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la apă caldă și apă rece, precum și la agenți de curățare și agenți de răcire\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePotrivit pentru curățarea cu aburi\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDomeniu de utilizare\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eIndustria constructoare de maşini, spălătorii inclusiv auto, industrie chimică, staţii de tratare,...\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIndustria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUtilaje agricole\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePentru utilizare la interior și la exterior\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eCaracteristicile produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eProiectat cu capacitate redusă\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistență chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePână la 5 conductori, identificare prin culori\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistent la ozon, UV și condiții atmosferice conform EN 50396 și HD 605 S2\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFlexibil până la -40°C\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eDescrierea produsului\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eLiţe fine din cupru\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolația conductorului realizată din PP modificat\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eConductori torsadați, aşezaţi în straturi\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIzolaţie exterioară din TPE special\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCuloarea izolaţiei exterioare: negru\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eNorme de referință \/ aprobări\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eBazat pe EN 50525-2-51\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRezistenţă certificată la substanţe detergente sau dezifectante folosite în industria alimentară\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePotrivit pentru utilizarea în apă dulce de până la o adâncime a apei de 10 m și o temperatură maximă a apei de +40 °C, în conformitate cu EN 50565-2\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cfont color=\"#FF7100\"\u003e\u003cb\u003eConstrucție\u003c\/b\u003e\u003c\/font\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"Lapp Romania","offers":[{"title":"100m","offer_id":55289893486936,"sku":"0021802","price":1735.31,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"500m","offer_id":55289893519704,"sku":"0021802","price":8676.52,"currency_code":"RON","in_stock":true},{"title":"1000m","offer_id":55289893552472,"sku":"0021802","price":17353.05,"currency_code":"RON","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0369\/0800\/7556\/files\/OELFLEX_0021800_Product_1_3e9038d1-042d-48b9-98c5-6b9a978471da.jpg?v=1752757318","url":"https:\/\/shop.lapp.ro\/products\/lapp0021802","provider":"LAPP Romania","version":"1.0","type":"link"}