Descriere
Patchcord LAN S/FTP, RJ45, cat. 6A
Cablu de rețea de calitate superioară ideal pentru toate aplicațiile de rețea cu manșon anti-răsucire flexibil și mecanism de deblocare optimizat
Beneficii
- Protecție optimă la îndoire și curbare pentru raze mici de îndoire fără deteriorare
- Blocare stabilă cu gheară opritoare
- Contacte aurite
- Protecție ridicată EMC
- Variante de culoare pentru atribuirea diferitelor domenii de aplicare
Domeniul de utilizare
- Patchcable și cablu de conectare pentru utilizarea în clădiri cu reţele structurate, conform ISO/IEC 11801 și EN 50173 (ediția a 2-a)
- Pentru utilizare în spațiile de lucru (zonă terțiară) pentru a conecta diferite dispozitive în scopul "Cablării Structurate"
- Pentru toate aplicațiile aparținând claselor de la D, la F multimedia (video, date, voce) >10 GbE conform IEEE802.3 (Cable sharing, VoIP)
Caracteristicile produsului
- S/FTP: ecran colectiv din împletitură de cupru, perechi ecranate individual cu folie aluminizată
- Compatibil cu versiuni mai vechi
Normă de referință / aprobări
- Fără halogen, conform IEC 60754-1/2
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Proiectat conform IEC 60603-7-51
Descrierea produsului
- Structură cablu: 4 x 2 x AWG27/7 PIMF
- Izolația conductorilor: Polietilenă celulară
- Ecran din împletitură de cupru cositorit
- Izolație exterioară: fără halogen, compus cu întârziere la propagarea flăcării