54113010 - SKINTOP DV-M 16

ÎN STOCBLACK WEEKSEconomisește 4%
Cod articol:54113010
filler

Lungime/Unitate: 335buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare224,66 lei Preț de listă233,51 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 1-2 zile

Descriere

SKINTOP® DV-M, dopuri de obturare a găurilor nefolosite pentru inserturile pentru presetupe metrice, pentru protejare împotriva umezelii
Informații articol
  • Articol nr.: 54113010
  • Denumire articol / dimensiuni: DV-M 16
  • Klemmbereich Ø F mm: 10.0
  • Înălțime (mm): 8.0
  • Bucăţi / UA: 500
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Previne pătrunderea umidității in carcasă
Domeniu de utilizare
  • Aceste etanşări sunt plasate în inelul de etanşare al presetupelor SKINTOP®
  • Protejare temporară
  • Protejarea punctelor de conectare nefolosite
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent