53113500 - SKINTOP COLD M 12x1,5

ÎN STOCBLACK WEEKS
Cod articol:53113500
filler

Lungime/Unitate: 95buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.763,28 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă

Descriere

SKINTOP® COLD, presetupă metrică din alamă nichelată , cu rezistenţă ridicată la impact la temperaturi scăzute, cu stabilitate mecanică ridicată
  • Pentru temperaturi extreme, sub zero grade Celsius
Informații articol
  • Articol nr.: 53113500
  • Denumire articol / dimensiuni:
  • Ø F mm: 3,5-7
  • Mărimea cheii SW în mm: 16
  • Lungimea totală, C mm: 26.5
  • Lungimea filetului, D ( mm ): 6.5
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Rezistență mare la căldură
  • Stabilitate mecanică mare
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Rezistentă la impact și temperaturi scăzute
Domeniu de utilizare
  • În zonele în care stabilitatea mecanică şi rezistenţa mecanică la rece sunt critice
  • Echipamente de aer condiţionat
  • Procese tehnologice
  • Instalații și depozite frigorifice
  • Sector off-shore
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
  • UL File Nr. E79903
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent