52105530 - SKINDICHT SHV-M-FKM 25x1,5/21/20

ÎN STOCBLACK WEEKS
Cod articol:52105530
filler

Lungime/Unitate: 23buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.588,40 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă

Descriere

SKINDICHT® SHV-M FKM, presetupă robustă cu etanșare specială, pentru temperaturi ridicate, ermetică, rezistentă la uleiuri, acizi și alte substanțe chimice
Informații articol
  • Articol nr.: 52105530
  • Denumire articol / dimensiuni: M 25 x 1.5
  • Ø F mm: 17.5 - 19.8
  • Filet PG: 21
  • SW1/SW2 mm: 30.0 / 30.0
  • Lungimea totală. C (mm): 38.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 7
  • Deschidere netă F ( mm ): 20.0
  • Bucăţi / UA: 25
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Pentru temperaturi ridicate
  • Rezistent la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice
  • Rezistent la apă
  • Fixare puternică
  • Robust
Domeniu de utilizare
  • Presetupă impermeabilă și rezistentă la temperaturi ridicate, cu element de etanșare conic special FKM
  • Zidărie de cărămidă
  • Staţii de epurare
  • Spălătorie auto
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • 1 fiting
  • 2 şaibă
  • Con de etanșare 3 FKM
  • 4 con de alamă
  • 5 capac de strângere
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent