52103445 - SKINDICHT BL-M 6kt. 32x1,5 +O-RING

ÎN STOCBLACK WEEKS
Cod articol:52103445
filler

Lungime/Unitate: 20buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare519,84 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă

Descriere

SKINDICHT® BL-M, piese oarbe cu cap hexagonal din alamă pentru închiderea orificiilor pre-filetate, asamblare cu șurubelniță
Informații articol
  • Articol nr.: 52103445
  • Denumire articol / dimensiuni: M 32 x 1.5
  • Mărimea cheii SW în mm: 36
  • Lungimea totală. C (mm): 12.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 8
  • Diametrul exterior Ø (mm): 39.6
  • Bucăţi / UA: 25
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Pentru închiderea găurilor prefiletate
  • Grad mare de protecție
Domeniu de utilizare
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Fabricarea motoarelor electrice
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent