SKINTOP MS-SC-M-XL 16x1,5

Cod articol:53112625
filler

Lungime/Unitate: 50buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare967,11 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® MS-SC-M, presetupă din alamă nichelată, cu lamele elastice pentru punerea la masă a ecranului, conformă cu prescripţiile EMC, uşor de utilizat
Informații articol
  • Articol nr.: 53112625
  • Denumire articol / dimensiuni:
  • Diametrul exterior Ø (mm), de la - la: 4.5 - 10.0
  • Diametrul minim peste ecran (mm): 4
  • Mărimea cheii SW în mm: 20
  • Lungimea filetului, D ( mm ): 12
  • Bucăţi / UA: 50
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Potrivit pentru cabluri cu sau fără izolaţie intermediară
  • Se utilizează pentru punerea la masă a ecranului cablului
  • Rezistenţa de contact redusă cu ecranul asigură protecţia EMC optimă
  • Contact EMC flexibil cu conductivitatemare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite
  • Câţiva paşi simpli, uşor de asamblat
Domeniu de utilizare
  • Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru
  • Telecomunicaţii
  • Pentru industria constructoare de maşini / inginerie
  • Măsurări şi control tehnologic
  • Tehnologii pentru automatizări
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
  • UL File Nr. E79903
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent