FLEXIMARK collar halogenfree 1.4-5/23 TR

Cod articol:83252693
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare665,85 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Informații articol
  • Articol nr.: 83252693
  • Denumire articol: FLEXIMARK® Inel de marcare. fără halogen 1.4-5/23 TR
  • Lungime (mm): 23
  • Pentru cabluri Ø (mm): 1.4 - 5.0
  • Marcatori/unitate de ambalare: 500
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent