END SLEEVES AHI DIN N 10/12 RD

Cod articol:61801830
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare22,44 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Pini terminali cu izolație pentru dulapul de comandă, conform codului de culoare DIN sau codificării cromatice germane, fără halogen
Informații articol
  • Articol nr.: 61801830
  • Denumire articol: AHI DIN N 10/12
  • Pentru mm²: 10
  • Certificare UL: da
  • Culoare: roşu
  • l1 mm: 21
  • l2 mm: 12
  • d1 mm: 4.6
  • s1 mm: 0.2
  • d2 mm: 7.5
  • s2 mm: 0.3
  • Insert adecvat pentru sertizare: PEW 12.091
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Deschiderea sub formă de pâlnie face ușoară introducerea lor in componente
  • Conductorul este conectat permanent de guler prin sertizare
Domeniu de utilizare
  • Cablarea tablourilor electrice și a echipamentelor
  • Pentru cabluri cu 2,5 și 6 conductori
  • Nu sunt potriviţi pentru conductori solizi
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • Toti pinii terminali pentru conductori sunt în conformitate cu DIN 46228 Part 4
  • UL Dosar nr. E507990, consultați tabelul
  • Comportamentul la foc conform UL 94 HB
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent