H07Z1-K 1x2,5 GNYE

Cod articol:4724069
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare354,48 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Armonizat, fără halogeni pentru a proteja viața umană, mediul și bunurile materiale

H07Z1-K, Cablu unic fără halogeni până la +70 °C, armonizat, pentru utilizarea în dulapurile de comandă, tensiunea nominală 450/750 V
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Fără halogen și armonizate (HAR) până la +70 °C
  • Pentru temperaturi de funcționare mai mari, consultați H07Z-K 90 °C
Informații articol
  • Articol nr.: 4724069
  • Culoarea conductorului: verde/galben
  • Secțiunea conductorului (mm²): 2.5
  • Diametru exterior [mm]: 3.4 - 4.1
  • m / rolă: 100
  • Index Cupru (kg/km): 24
  • Greutate (kg / km): 32
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Economie de timp la asamblare
  • Protecția oamenilor și a mediului datorită evitării formării de acizi în caz de incendiu
Domeniu de utilizare
  • Pentru cablarea lămpilor, dulapurilor și cutiilor de distribuție
  • Pentru instalare în tuburi, pe, în sau sub tencuială,precum și în conducte închise
  • Pentru utilizare în încăperi uscate
  • În cladiri cu densitate mare de persoane sau bunuri
  • Pentru temperaturi de funcționare mai mari, consultați H07Z-K 90 °C
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Emisie mică de gaze corozive la incendiu
  • Emisie de fum cu densitate redusă conform IEC 61034
  • Materialul de izolaţie este fără halogeni şi fără alte substanţe care ar putea degaja gaze toxice în caz de incendiu
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolaţia conductorului: fără halogeni
Norme de referință / aprobări
  • Certificare de proiectare , conform EN 50525-3-31/ VDE 0285-525-3-31
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent