ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC

Cod articol:21700602
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare215,74 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conector circular de Ethernet cu montare pe câmp, de uz industrial, IP67 M12 codat X, calificat pentru 10 gigabiți
  • CAT. 6Aconf. ISO/IEC 11801
  • instalare fără scule
Informații articol
  • Articol nr.: 21700602
  • Denumire articol: ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC
  • Diametrul exterior minim ( mm ): 6.3
  • Diametrul exterior maxim ( mm ): 9.7
  • Diametrul minim al conductorului izolat: 0.85
  • Diametrul maxim al conductorului izolat ( mm): 1.6
  • UA (buc/set): 1
  • AWG solid: 26-22
  • AWG 7-liţe: 26-22
  • informații despre produs (PDF)

Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
  • Robust și rezistent la vibrații
  • Carcasă: aliaje cu zinc turnate sub presiune, gri
  • Design compact, nu necesită scule de instalare
  • Adecvat pentru Ethernet 10 gigabit/i
  • Potrivit pentru aplicaţii industriale
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent