FLEXIMARK Flexiprint L-F0 0.25-0.75 YE

Cod articol:83280005
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.021,27 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Informații articol
  • Articol nr.: 83280005
  • Denumire articol: FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE-75
  • Culoare: galben
  • A (mm): 22.9
  • A (mm): 5.2
  • C (mm): 3.9
  • D (mm): 13.1
  • E (mm): 2.4
  • Pentru mm²: 0.25 - 0.75
  • Marcatori/unitate de ambalare: 4500
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent