ETHERLINE TORSION P CAT5 AWM 2X2XAWG22

Cod articol:2170888
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.587,65 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu Ethernet aparținând categoriei 5, clasa D pentru aplicații extrem de flexibile

Cablu industrial de Ethernet Cat. 5, pentru aplicații cu efort de torsiune (± 180°/m); 2 perechi, înveliș din PUR cu aprobare AWM, design 2x2xAWG22/19, pentru PROFINET
  • Cablu pentru internet industrial cu două perechi, rezistent la torsiune
  • Pentru aplicații PROFINET
  • Performanțe CAT.5
Informații articol
  • Articol nr.: 2170888
  • Denumire articol: ETHERLINE® TORSION CAT.5
  • Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 2 x 2 x AWG22/19
  • Diametru fir în mm: 1.5
  • Diametru exterior mm: 6.5
  • Index Cupru kg/1000: 31.3
  • Greutate (kg / km): 52
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Cablu pentru internet industrial cu două perechi, rezistent la torsiune
  • Ecranat împotriva interferențelor
  • Se poate utiliza pentru Ethernet Industrial , în medii industriale dure
  • Poate fi utilizat în încăperi uscate sau umede
  • 2 perechi: 10/100 Mbit/s pentru Industrial Ethernet
Domeniu de utilizare
  • Aplicaţii cu Industrial Ethernet, ex. PROFINET cu instalare fixă, flexibilă , sau torsiune
  • Cablarea mașinilor, maşinilor-unelte, dispozitivelor și tablourilor de control
  • Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP
Caracteristicile produsului
  • Cabluri de date proiectate pentru eforturi de torsiune. Testate pentru mai mult de 1 milion cicluri de îndoire şi răsuciri stanga-dreapta de 180°-m
  • Izolație exterioară cu mare rezistență la abraziune
  • Gamă largă de utilizare datoritămaterialelor fară halogenuri
  • Izolaţia exterioară din PUR este foarte rezistentă la uleiuri minerale și la abraziune
Descrierea produsului
  • Conductori multifilari, cositoriți
  • AWG 22 (19- lite)
  • Izolație de conductor din PE
  • Conductori torsadaţi în stea cu 4 colţuri
  • Izolație exterioară din PUR, verde (RAL 6018)
  • Ecranare: acoperire cu tresă din lițe de cupru stanate
  • Bandă neţesută
Norme de referință / aprobări
  • UL AWM (Style 21161)
  • fără halogen conform cu VDE 0472-815
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent