EPIC POWER LS1 D6 5+PE 10,5-15,5 (20)

Cod articol:73000007
filler

Lungime/Unitate: 20buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare2.334,66 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conectori circulari pentru servomotoare și surse de alimentare

EPIC® LS1 Conector de alimentare cu piuliță de fixare
Informații articol
  • Articol nr.: 73000007
  • Descriere articol: LS1 D6
  • Domeniul de sigilare min: 10.5
  • Domeniul de sigilare max: 15.5
  • Domeniul de înclemare în mm: 10.5 - 15.5
  • Configurația pinilor: 5+PE
  • Bucăţi / UA: 20
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Permite transferul unei puteri mai mari, într-un gabarit minimizat, Soluția optimă pentru motoare electrice
  • Model optimizat EMC
  • Utilizare sigură în medii exterioare prin clasa de protecție ridicată
Domeniu de utilizare
  • Procese tehnologice
  • Servo mecanisme şi aplicaţii servo
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent