ADERENDHÜLSEN AHI-TWIN 2x16,0 N blau

Cod articol:61802035
filler

Lungime/Unitate: 50buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare36,77 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Pin dublu, pini terminali izolați pentru conductori cu 2 fire, fără halogen
Informații articol
  • Articol nr.: 61802035
  • Denumire articol: AHI-TWIN
  • Pentru mm²: 2 x 16
  • Certificare UL: da
  • Culoare: albastru
  • l1 mm: 30
  • l2 mm: 14
  • d1 mm: 8.2
  • s1 mm: 0.2
  • d2 mm: 9.6
  • d3 mm: 18.4
  • s2 mm: 0.4
  • Insert adecvat pentru sertizare: PEW 12.097
  • Bucăţi / UA: 50
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Forma specială a gulerului din plastic permite fixarea simultană a două conductoare multifilare
  • Sertizarea corectă a doi conductori într-unpin TWIN asigură conectarea electrică şimecanică sigură
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • UL Dosar nr. E507990, consultați tabelul
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent