LiYCY 1x0,5

Cod articol:4530103
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare700,56 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conductori cu izolație din PVC și ecranați

LiYCY conductor liţat , ecranat, izolat cu PVC ,VDE 0812, optimizat EMC, utilizare în dulapuri electrice și zone sensibile la zgomotul electromagnetic
Informații articol
  • Articol nr.: 4530103
  • Secțiunea conductorului (mm²): .5
  • Diametru exterior [mm]: 3.6
  • Index Cupru (kg/km): 15
  • Greutate (kg / km): 20
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Prevenirea interferențelor electromagnetice catre alte componente
Domeniu de utilizare
  • Cablarea instrumentelor de măsură, dulapurilor de comandă și componentelor electrice, echipamente de emisie-receptie
  • În medii sensibile EMC
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Diametrele exterioare din tabele reprezintă valorile maxime posibile
Descrierea produsului
  • Mănunchiuri din fire de cupru cositorit
  • Izolația conductorului: bazată pe PVC
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Manta exterioară din PVC transparent
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0812
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent