ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 2X0,5

Cod articol:1314000
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare468,74 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de control ecranat și rezistent la abraziune, cu izolație exterioră din PUR, diametru exterior redus

ÖLFLEX® 415 CP - Cablu ecranat de comandă izolat cu PUR, cu dimensiuni reduse pentru economie de spațiu, în aplicații care necesită rezistență la uleiuri și abraziune, pentru instalaţii şi utilaje industriale
  • Subţire şi uşor, fără izolaţie interioară
  • Ecran de cupru compatibil EMC
Informații articol
  • Articol nr.: 1314000
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 X 0.5
  • Diametru exterior [mm]: 5.8
  • Index Cupru (kg/km): 36
  • Greutate (kg / km): 45
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • economie de spaţiu, greutate mai mică datorită diametrului redus
  • Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
  • Ecranul din tresă de cupru protejează împotriva interferenţelor electromagnetice
Domeniu de utilizare
  • Pentru industria constructoare de maşini / scule
  • Aplicaţii electrice de măsurare şi control
  • Poate fi folosit în exterior în gama de temperatură precizată
  • Potrivit pentru zone cu emulsii de ulei la utilaje și linii de producție, supus la solicitări mecancie moderate
Caracteristicile produsului
  • Rezistență mare la uleiuri
  • Rezistență la abraziune și tăiere
  • Suprafaţă neaderentă
  • Conform protecţiei EMC
  • Rezistent la hidroliză și microbi
Descrierea produsului
  • Liţe fine din cupru
  • izolaţia de conductor, PVC special
  • Folie de plastic bobinată parţial suprapus
  • Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Manta exterioară din poliuretan ( PUR )
  • Culoarea mantalei: Gri (similar RAL 7001)
Norme de referință / aprobări
  • Mantaua exterioară conform: VDE 0250/0285
  • Conductori conform VDE 0812/0285
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent