5555931016 - ÖLFLEX CHARGE M3 T2P/T2C S 32A 3P 5000

Cod articol:5555931016
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.149,95 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă

Descriere

ÖLFLEX CHARGE M3 T2P/T2C S 32A 3P 5000

Tip 2 / Mode 3 / 32 A / 3 faze / 22 kW / 5 m


Este un cablu de încărcare destinat mașinilor electrice sau hybrid plug-in pentru utilizare la stațiile de încărcare. Pentru vehiculele electrice, timpul de încărcare este redus semnificativ prin încărcarea trifazată cu până la 22 kW. Datorită fișei standardizate de tip 2, acest lucru este posibil în toată Europa. Designul robust și contactele placate cu argint, rezistente la coroziune, asigură o transmisie optimă a puterii și o durată lungă de viață a cablului de încărcare.


AVANTAJE

  • Încărcare de până la trei ori mai rapidă decât cu un cablu de încărcare standard
  • Fișă și cuplaj de formă ergonomică și robustă
  • Contacte placate cu argint pentru o transmisie optimă a puterii și durabilitate
  • Respectă toate cerințele relevante ale produselor VDE și IEC
  • Ușor de manevrat chiar și la temperaturi scăzute

 

SPECIFICATII TEHNICE

  • Conexiuni: tip 2 pe ambele părți
  • Mod de încărcare: 3 / Mod 3
  • Lungime: 5,0 metri
  • Clasa de protecție IP44
  • Fără halogen
  • Ignifug
  • Rezistent la ulei
  • Rezistent la temperatură: -30 ° C până la +50 ° C
  • Putere maximă de încărcare: 22 kW


INFORMAȚII TEHNICE

  • Mufele de tip 2 proiectate conform standardului IEC înseamnă că cablul de încărcare poate fi utilizat în toată Europa
  • Transferul curenților de încărcare cu până la 32 A pe fază.

Te-ar putea interesa și

Văzute recent