ÖLFLEX FD 855 P 3G2,5

Cod articol:0027370
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.480,80 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu super flexibil, fără halogeni, cu manta din PUR rezistentă la ulei şi abraziune, certificat multiplu

ÖLFLEX® FD 855 P - Cablu de forţă şi comandă fără halogeni, pentru aplicaţii tip lanţ port cablu, pentru condiții dure, cu certificare UL/cUL AWM
  • Extended Line Performance- curse lungi sau accelerări ridicate
  • Soluție completă cu raze mici de îndoire
  • certificat UL/cUL pentru America de Nord
Informații articol
  • Articol nr.: 0027370
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 2.5
  • Diametru exterior [mm]: 8.9
  • Index Cupru (kg/km): 72
  • Greutate (kg / km): 121
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Permite deplasarea cu o viteză şi acceleraţie mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor
  • Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
  • Suprafaţa neaderentă a mantalei exterioare nu se încarcă cu particule care pot fi antrenate la mişcarea cablului
  • Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
  • Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice
Domeniu de utilizare
  • In lanț portcablu sau părţi în mişcare
  • În special în zonele umede cu mașini-unelte și linii de transfer
  • Pentru utilizare în masini de asamblare sau de manipulare
  • Pentru utilizare la interior și la exterior
  • Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje
  • Pentru aplicații cu parametrii dinamici ridicaţi
Caracteristicile produsului
  • Suprafaţă neaderentă
  • Rezistent la uleiuri și fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D
  • fără halogen și întârziere la propagarea flăcării(IEC 60332-1-2)
  • Flexibil până la -40°C
  • Rezistență la abraziune și tăiere
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe extrafine ( clasa 6 )
  • Izolație conductor: TPE
  • Conductori torsadaţi cu pas extrem de scurt
  • Bandă neţesută
  • Manta din poliuretan, gri (similar RAL 7001)
Norme de referință / aprobări
  • UL File No. E63634
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
  • SUA: UL AWM Style 21576 Canada: cUL AWM Style I/II A FT2
  • Bazat pe VDE 0250 / 0285
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent