ÖLFLEX FD ROBUST 12G1

Cod articol:0026517
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare3.450,77 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu super flexibil, cu izolaţii din TPE, rezistent la condiţii climatice dure şi la substanţe chimice diverse

ÖLFLEX® ROBUST FD - Cablu de forţă și comandă fără halogeni, pentru aplicații cu lanţ port cablu în condiții dure de mediu
  • Extended Line Performance- curse lungi sau accelerări ridicate
  • Rezistență bună la intemperii
  • Rezistență chimică bună
Informații articol
  • Articol nr.: 0026517
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 12 G 1.0
  • Diametru exterior [mm]: 13.3
  • Index Cupru (kg/km): 115.2
  • Greutate (kg / km): 226
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Rezistență bună la compușii de amoniac și biogaz
  • Potrivit pentru curățarea cu aburi
  • Rezistenţa la factori climatici, ozon, UV şi domeniul larg de temperatură, asigură o gamă largă de aplicaţii posibile, în interior sau exterior
  • Rezistent la contactul cu uleiuri bio și emulsiile acestora, precum și la o varietate de ceruri și grăsimi de origine vegetală, animală sau sintetice
  • Rezistent la apă caldă și apă rece, precum și la agenți de curățare și agenți de răcire
  • Suprafaţa neaderentă a mantalei exterioare nu se încarcă cu particule care pot fi antrenate la mişcarea cablului
Domeniu de utilizare
  • Industria constructoare de maşini, spălătorii inclusiv auto, industrie chimică, staţii de tratare,...
  • Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne
  • In lanț portcablu sau părţi în mişcare
  • Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
  • Rezistent la ozon, UV și condiții atmosferice conform EN 50396 și HD 605 S2
  • Rezistență mare la uleiuri și substanțe chimice
  • Rezistent la hidroliză în apă caldă și fierbinte
  • Flexibil până la -40°C
  • Rezistență chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester
Descrierea produsului
  • Liţe extrafine cositorite
  • Izolație conductor: TPE
  • Conductori torsadaţi cu pas extrem de scurt
  • Bandă neţesută
  • Manta robustă din TPE special, fără halogeni, negru (sim. RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
  • La cerere se eliberează certificatul de "clean room " pentru articolele solicitate
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
  • Bazat pe VDE 0250 / 0285
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent