SILVYN EDU-AS 19 / 15x19 50m

Cod articol:61802410
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare4.095,71 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® EDU-AS - Tub de protecţie spiral din oţel galvanizat cu împletitură de protecţie din liţe de oţel galvanizat. Protejează împotriva particulelor incandescente de metal
Informații articol
  • Articol nr.: 61802410
  • Dimensiune nominală: 19
  • Diametrul intern x extern: 15 x 19
  • Raza de curbură (mm): 45
  • Potrivit pentru SILVYN® US: 13.5
  • UA colac (m): 50
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Aprobare VDE

Beneficii
  • Protejează împotriva așchiilor fierbinți
  • Rezistență mare
  • Rezistență mare la zdrobire
  • Flexibil
  • Pentru solicitӑri mecanice ridicate
Domeniu de utilizare
  • Inginerie mecanică
  • Procese tehnologice
  • Tehnologii pentru automatizări
  • Utilizate în zone unde cablurile și conductorii pot fi deteriorați de scântei de sudură și aşchii fierbinți
  • Aplicaţii cu solicitări mecanice ridicate
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Tub de protecţie metalic elicoidal, cu profil blocat
  • Tresă din oțel galvanizat
Norme de referință / aprobări
  • VDE
  • DIN 49012, în conformitate cu un design tip K conform DIN EN IEC 61386-23
  • În zone EX (cu pericol de explozie) conform cu EN 1127-1
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent