SILVYN FPS-EDU 37x45 25m

Cod articol:61802336
filler

Lungime/Unitate: 25m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare5.742,64 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® FPS - EDU Tub de protecţie superflexibil cu spirală din oţel învelit în PVC, manta din PVC moale şi ţesătură din liţe de oţel galvanizat
  • Flexibilitate mare și protecție mecanică în același timp
Informații articol
  • Articol nr.: 61802336
  • Dimensiune nominală: 45
  • Diametrul intern x extern: 37.0 x 45.0
  • Raza de curbură (mm): 48
  • Potrivit pentru SILVYN® MSK-M: 50 x 1.5
  • Potrivit pentru SILVYN® US-M: 40 x 1.5
  • Potrivit pentru SILVYN® US: 36
  • UA colac (m): 25
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Protejează împotriva așchiilor fierbinți
  • Rezistență mare
  • Foarte flexibil
  • Etanș și impermeabil
  • Rezistenţă mecanică
Domeniu de utilizare
  • Inginerie mecanică
  • Procese tehnologice
  • Tehnologii pentru automatizări
  • Utilizate în zone unde cablurile și conductorii pot fi deteriorați de scântei de sudură și aşchii fierbinți
  • Industria robotică
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Spirală de oțel izolată cu PVC
  • Tresă din oțel galvanizat
  • manta exterioară din PVC moale
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent