HITRONIC HVN5000 2x12 G50/125 OM2

Cod articol:26600224
filler

Lungime/Unitate: 2000m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare26.336,66 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de exterior cu fascicul de conductori înfășurat și detensionare fără metal

HITRONIC® HVN Cablu pentru exterior, cu loose tubes torsadate, protecție împotriva rozătoarelor, dielectric; A-DQ(ZN)B2Y cu n x 12 fibre
  • Pentru aplicații la exterior
  • Potrivit pentru îngropare directă
Informații articol
  • Articol nr.: 26600224
  • Denumire articol: HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM2
  • Fibră de tip: 50/125 OM2
  • Numărul de fibre: 24
  • Diametru exterior [mm]: 11
  • Greutate (kg / km): 64
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Potrivit pentru îngropare directă
  • Uşor de instalat datorită design-uluicompact, flexibilitate ridicată, izolațierobustă cu rază mică de curbură
  • rezistent UVcu barieră laterală şi longitudinală la apă
  • Fără interferenţe electromagnetice deoarece cablul nu conţine metal
  • Adecvate pentru tehnici de suflare (înveliș exterior cu frecare redusă)
Domeniu de utilizare
  • Do zastosowania na zewnątrz
  • Okablowanie między budynkami, sieć szkieletowa
  • Połączenia WAN
  • Środowiska przemysłowe
  • Metode de pozare: tuburi de plastic, ţevi sau paturi de cablu
Caracteristicile produsului
  • Mănunchiuri de tuburi loose tube cu până la 144 fibre( 12 loose tubes cu 12 fibre fiecare )
  • Blocarea longitudinală a apei
  • Protecție împotriva rozătoarelor
  • Izolație exterioară robustă, fără halogen
  • Fibre și tuburi identificate prin culori
Descrierea produsului
  • Până la 12 tuburi centrale standard umplute cu gel
  • Element de rezistență central GPR
  • Fibre de sticlă ce conferă rezistenţă la tracţiune şi constituie barieră la apă
  • Izolație exterioară din PE
  • Culoare: negru (RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent