ÖLFLEX CRANE PUR 12G1,5

Cod articol:0045211
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare4.610,30 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de poliuretan tamburabil pentru solicitări mecanice ușoare, medii și mari

ÖLFLEX® CRANE PUR - Cablu de alimentare de tensiune joasă pentru exterior pentru aplicaţii de tip pod rulant, macara, bandă transportoare mobilă. Cablu de forţă și comandă tamburabil, U0/U: 0,6/1 kV
  • Aplicaţii multiple posibile datorită flexibilităţii până la -40°C
  • Greutate mică datorită diametrului minimizat
  • Fără halogen
Informații articol
  • Articol nr.: 0045211
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 12 G 1.5
  • Diametru exterior [mm]: 17.6
  • Efortul la tracţiune ( N ): 2500
  • Index Cupru (kg/km): 172.8
  • Greutate (kg / km): 401
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Elementul suport central preia eforturile de tracţiune care apar, permițând tamburarea sau suspendarea cablului pe lungimi mari
  • Operații de rulare, derulare și ghidare precum și solicitări de tracțiune la care sunt supuse cablurile
  • În comparație cu cablurile din cauciuc convenționale, diametrele exterioare reduse ajută în unele cazuri în mod semnificativ la economisirea de spațiu și greutate
  • Reducerea costurilor, datorită utilizării de tamburi mici, role de ghidare, precum și motoare de acționare, atunci când este posibil
  • Mantaua cu ţesătură suport integrată asigură evitarea răsucirii cablului (efect de tirbuşon)
Domeniu de utilizare
  • Pentru utilizare în dispozitive de ridicat și transport
  • Tipurile de aplicaţii pentru cablurile ÖLFLEX®CRANE şi ÖLFLEX®LIFT se regăsesc în tabelul de selecţie A3
  • Cablurile sunt tamburate, derulate, și ghidate de șirul de role
  • În interioare uscate sau umede, la exterior, nu mai mult de 2 săptămâni imersat
  • Ghidul de asamblare şi de manipulare pentru cablurile ÖLFLEX®CRANE poate fi găsit în anexele catalogului, tabelul T4; pentru cablurile ÖLFLEX®LIFT, va rugam să consultaţi tabelul T5
Caracteristicile produsului
  • fără halogen și întârziere la propagarea flăcării(IEC 60332-1-2)
  • Rezistent la ulei conform :EN 60811-404
  • Rezistență chimică, termică și mecanică
Descrierea produsului
  • Conductor din fire de cupru
  • Izolaţia conductorilor: amestec de TPE
  • Panglică suport integrată în mantaua exterioară
  • Element de suport central
  • Izolație exterioară: compus PUR, fără halogen
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent