ÖLFLEX LIFT F 4G2,5 450/750V

Cod articol:00420073
filler

Lungime/Unitate: 500m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare10.529,69 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri plate cu izolaţie din PVC, flexibilă la frig

ÖLFLEX® LIFT F - Cablu de comandă plat izolat cu PVC, pentru lifturi şi instalaţii de ridicare, U0/U: 300/500 V, conform cu H07VVH6-F/H05VVH6-F
  • Pentru aplicații pe carucior de cablu
  • Economie de spaţiu la instalare
  • De asemenea, potrivit pentru utilizare în lanț portcablu și lifturi
Informații articol
  • Articol nr.: 00420073
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4.0 G 2.5
  • Dimensiunile exterioare . lăţime x înălţime (mm): 19 x 5.9
  • Index Cupru (kg/km): 96
  • Greutate (kg / km): 206
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Cablurile plate necesită mai puţin spaţiu decat cele rotunde
  • Rază de curbură mai mică decăt în cazul cablurilor rotunde
Domeniu de utilizare
  • Pentru echipamente de ridicat și sisteme de transport
  • Ca linie de alimentare pentru partile în miscare ale unui echipement
  • Conform cu definiția VDE , aceste cabluri se pot utiliza ca și cabluri de control pentru lifturi cu o lungime de suspendare de până la 35m , și viteză maximă de deplasare de 1.6 m/s
  • Macarale de interior sau sisteme înalte de stocare
  • Tipurile de aplicaţii pentru cablurile ÖLFLEX®CRANE şi ÖLFLEX®LIFT se regăsesc în tabelul de selecţie A3
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
  • Conductor din fire de cupru
  • Izolația conductorului: bazată pe PVC
  • Manta exterioară pe bază de PVC
Norme de referință / aprobări
  • Conform standardului armonizat H07VVH6-F
  • Bazat pe EN 50214/ VDE 0283-2 (H05VVH6-F sau H07VVH6-F)
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent