Descriere
SKINTOP® CUBE, Sistem de etanşare pentru mai multe cabluri premufate, rezistent la ulei şi rezistentă la vibraţii a modulelor
- Sistem inovator de blocare, pentru o gamă variată de diametre, ce oferă flexibilitate în asamblare
- La demontarea cablului, modulul aferent se scoate din ramă iar aceasta rămâne fixată pe taboul electric.
- Articol nr.: 52220002
- Denumire articol / dimensiuni: SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 Mic
- Ø F mm: 4.0 - 6.0
- Bucăţi / UA: 5
- informații despre produs (PDF)
CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Aprobare UL
- Gamă de strângere variabliă
- Service uşor datorită asamblării / dezasamblării uşoare
- Fixarea modulului sigură la vibraţii
- Profil de blocare
- Rezistent la ulei
- Construcţia tablourilor electrice de comandă si control
- Pentru instalarea cablurilor premufate
- Tehnologii pentru automatizări
- Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduşi în carcase, cu cerințe de spațiu minime
- Instalaţii electronice
- Pentru decupaje pentru conectori industriali, cu găuri de prindere definite standard.
- Pentru decupaje pentru conectori industriali cu 16 pini (36 x 86 mm)
- Pentru decupaje pentru conectori industriali cu 24 pini (36 x 112 mm)
- Sistemul SKINTOP® CUBE este format din cadrul SKINTOP® CUBE FRAME și din modulele de etanșare inserabile SKINTOP® CUBE MODULE.
- UL File No. E349737
- UL 508 A pentru comenzile sistemului industrial (ex., dulapuri de comandă)
- UL 50, UL 50E, CSA C22.2