SKINTOP MS-M-XL 12x1,5

Cod articol:53112005
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.351,55 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® MS-M-XL, presetupă cu filet metric din alamă nichelată, cu plajă de sigilare mare, destinată în special montării pe pereți groși
  • Cu omologare IP69! Securitate funcțională testată chiar și în cazul unui proces de curățare pretențios, efectuat cu utilaje și aparate de curățat cu presiune înaltă și apă caldă!
Informații articol
  • Articol nr.: 53112005
  • Denumire articol / dimensiuni: M 12 x 1.5
  • Ø F mm: 3.5 - 7.0
  • Mărimea cheii SW în mm: 16
  • Lungimea totală. C (mm): 32.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 12
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Aprobare VDE
Aprobare UL
Instrucțini de montare
Certificat

Beneficii
  • Special pentru pereţi groşi
  • Fiabilitate maximă
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă
Domeniu de utilizare
  • Cu filet lung pentru aplicații care implică un perete gros
  • În zonele în care stabilitatea mecanică şi chimică sunt critice
  • Industria chimică
  • Măsurări şi control tehnologic
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
  • UL File Nr. E79903
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent