SKINTOP MS-SC PG 21

Cod articol:53112250
filler

Lungime/Unitate: 25buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare831,26 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® MS-SC, presetupă din alamă nichelată, cu contacte lamelare pentru punerea la masă a ecranului, conform cu prescripţiile EMC
Informații articol
  • Articol nr.: 53112250
  • Denumire articol / dimensiuni: PG 21
  • Ø F mm: 11.0 - 18.0
  • Diametrul minim peste ecran (mm): 8
  • Mărimea cheii SW în mm: 30
  • Lungimea totală. C (mm): 40.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 7
  • Bucăţi / UA: 25
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Aprobare UL
Instrucțini de montare

Beneficii
  • Potrivit pentru cabluri cu sau fără izolaţie intermediară
  • Se utilizează pentru punerea la masă a ecranului cablului
  • Rezistenţa de contact redusă cu ecranul asigură protecţia EMC optimă
  • Contact EMC flexibil cu conductivitatemare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite
  • Câţiva paşi simpli, uşor de asamblat
Domeniu de utilizare
  • Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru
  • Tehnologii pentru automatizări
  • Telecomunicaţii
  • Măsurări şi control tehnologic
  • Pentru industria constructoare de maşini / inginerie
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filete de conectare PG conform DIN 40430
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent