SKINTOP MS-XL PG 29

Cod articol:52115760
filler

Lungime/Unitate: 25buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.452,20 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® MS-XL, presetupă din alamă nichelată, cu domeniu de sigilare extins, cu filet lung, special pentru montaj pe pereți groși
Informații articol
  • Articol nr.: 52115760
  • Denumire articol / dimensiuni: PG 29
  • Ø F mm: 16.0 - 25.0
  • Mărimea cheii SW în mm: 40
  • Lungimea totală. C (mm): 52.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 15
  • Bucăţi / UA: 25
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Instrucțini de montare

Beneficii
  • Fiabilitate maximă
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Special pentru pereţi groşi
Domeniu de utilizare
  • Cu filet lung pentru aplicații care implică un perete gros
  • În zonele în care stabilitatea mecanică şi chimică sunt critice
  • Industria chimică
  • Măsurări şi control tehnologic
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filete de conectare PG conform DIN 40430
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent