SKINTOP MS PG 13,5

Cod articol:52015730
filler

Lungime/Unitate: 50buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare668,02 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® MS, presetupă din alamă nichelată cu fiabilitate maximă, pentru zonele în care stabilitatea mecanică și chimică sunt critice
Informații articol
  • Articol nr.: 52015730
  • Denumire articol / dimensiuni: PG 13.5
  • Ø F mm: 5.0 - 12.0
  • Mărimea cheii SW în mm: 22
  • Lungimea totală. C (mm): 34.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 6.5
  • Bucăţi / UA: 50
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Instrucțini de montare

Beneficii
  • Fiabilitate maximă
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă
Domeniu de utilizare
  • În zonele în care stabilitatea mecanică şi chimică sunt critice
  • Industria chimică
  • Măsurări şi control tehnologic
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Procese tehnologice
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filete de conectare PG conform DIN 40430
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent