SKINTOP HYGIENIC M20X1,5

Cod articol:53105120
filler

Lungime/Unitate: 5buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.936,38 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® HYGIENIC-R, presetupe din oţel inox, cu suprafeţe netede, pentru utilizare în zone de producţie
  • Pentru zone în care criteriile de igienă sunt stricte - rezistent, fără muchii, robust, fiabil
  • Fără interstiţii sau zone cu filet - nu există riscul contaminării utilajelor alimentare sau a componentelor acestora
Informații articol
  • Articol nr.: 53105120
  • Denumire articol / dimensiuni: M 20 x 1.5
  • Ø F mm: 9-12
  • Mărimea cheii SW în mm: 24
  • Lungimea totală. C (mm): 46.4
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 8
  • Bucăţi / UA: 5
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Aprobare UL

Beneficii
  • Suprafeţele netede şi lipsa muchiilor previn formarea de depozite de microorganisme sau staţionarea lichidelor
  • Model igienic, pentru rezultate optime de curățare
Domeniu de utilizare
  • Industria farmaceutică
  • Mașini, echipamente și componente pentru industria alimentară
  • Pentru folosire în zone de producţie
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Prin colorarea albastră a materialului de etanșare, presetupa se poate distinge cu uşurinţă printre produsele alimentare
  • Materialul şi forma asigură o curăţare uşoară şi sigură
  • Un ansamblu complet este uşor de montat din exterior
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
  • DIN EN ISO 14 159Securitatea dispozitivelor - Cerinţe igienice pentru proiectarea dispozitivelor
  • DIN EN 1672-2 Ghid de proiectare maşini şi echipamente
  • EHEDG (TYPE EL Class I AUX) Model igienic pentru maşini şi componente
  • Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovaţie şi eficienţă în domeniul curăţeniei şi profesionale
  • FDA 21 CFR 177.2600Element de etanşare special destinat industriei alimentare pentru America de Nord
  • NSF/ANSI 169Criterii de proiectare pentru mașini, aparate și componente igienice
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent