SKINTOP STR PG 9 RAL 9005 BK

Cod articol:53015310
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare241,88 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® STR, presetupă din poliamidă cu rezistență crescută la uleiuri, cu domeniu de sigilare extins şi insert de etanşare pentru cabluri cu diametre exterioare reduse
Informații articol
  • Articol nr.: 53015310
  • Denumire articol / dimensiuni: PG 9
  • Ø F mm: 2 - 6
  • Mărimea cheii SW în mm: 19
  • Lungimea totală. C (mm): 36.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 8
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Aprobare UL
Instrucțini de montare

Beneficii
  • Rezistență mare la uleiuri, pentru o siguranță maximă
  • Protecție permanentă la vibrații
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Diferite accesorii (ex. multiple inserturi de sigilare)
Domeniu de utilizare
  • Cu insert de etanșare redus, pentru fixarea cablurilor cu diametre reduse
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filete de conectare PG conform DIN 40430
Norme de referință / aprobări
  • UL File Nr. E79903
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent