SKINTOP ST PG 36 RAL 7001 SGY

Cod articol:53015070
filler

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare329,75 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® ST, presetupă din poliamidă cu rezistență crescută la uleiuri, cu domeniu de sigilare extins, protecție permanentă la vibraţii și cu preluarea efortului de tracţiune
Informații articol
  • Articol nr.: 53015070
  • Denumire articol / dimensiuni: PG 36
  • Ø F mm: 24 - 32
  • Mărimea cheii SW în mm: 53
  • Lungimea totală. C (mm): 66.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 13.3
  • Bucăţi / UA: 10
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Aprobare UL
Instrucțini de montare

Beneficii
  • Rezistență mare la uleiuri, pentru o siguranță maximă
  • Protecție permanentă la vibrații
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Diferite accesorii (ex. multiple inserturi de sigilare)
Domeniu de utilizare
  • Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduşi în carcase, cu cerințe de spațiu minime
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Fotovoltaic
  • Tehnologii pentru automatizări
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filete de conectare PG conform DIN 40430
Norme de referință / aprobări
  • UL File Nr. E79903
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent