SKINTOP STR 3/4 RAL 7001 SGY

Cod articol:53016150
filler

Lungime/Unitate: 50buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare298,44 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® NPT, presetupă din poliamidă cu filet NPT conic, domeniu extins de sigilare şi cu preluarea efortului de tracţiune
Informații articol
  • Articol nr.: 53016150
  • Denumire articol / dimensiuni: NPT 3/4"
  • Ø F mm: 9 - 16
  • Mărimea cheii SW în mm: 33
  • Lungimea totală. C (mm): 53.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 15
  • Bucăţi / UA: 50
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Aprobare UL

Beneficii
  • Filet conic NPT
  • Protecție permanentă la vibrații
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Fiabilitate maximă
Domeniu de utilizare
  • Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduşi în carcase, cu cerințe de spațiu minime
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Tehnologii pentru automatizări
  • Dispozitive
  • Carcase
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet de conectare NPT conform cu ASME B1.20.1 - 2013
  • SKINTOP® STR NPT cu insert de etanşare pentru sigilarea cablurilor şi conductorilor de diametre mici
Norme de referință / aprobări
  • UL File Nr. E79903
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent