SKINMATIC QUICK SET 1

Cod articol:61610000
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare3.164,21 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINMATIC® QUICK Set 1, chei tubulare hexagonale cu fantă pentru cablu, pentru strângerea capacelor presetupelor metrice în spații foarte strânse, manipulare ușoară și sigură, utilizabile cu cheie dinamometrică cu clichet
Informații articol
  • Articol nr.: 61610000
  • Denumire articol / dimensiuni: QUICK SET 1
  • Lățimea suprafeței plane (mm): 15. 16. 19. 20. 25. 30
  • Bucăţi / UA: 1
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • 4 mărimi (M12, 16, 20, 25), doar o sculă
  • Montaj simplu al cablurilor la densitate de ambalare mare
  • Manevrare uşoară şi sigură datorită sistemului cu clichet deschis
  • Economie enormă de timp şi bani
Domeniu de utilizare
  • Set cu clichet pentru asamblare eficientă a presetupelor SKINTOP® ST(R)-M
  • Cheie cu cuplu reglabil SKINMATIC® opțională, cu element de prindere de 9x12 mm, pentru completarea SKINMATIC® QUICK SET 1
Caracteristicile produsului
  • Fabricat din oţel special de scule
  • Include cutie solidă pentru depozitare
  • 1xR1 - clichet
  • 1xV1 - extensie
  • 4x capete de cheie (N) 15,16, 19, 20, 25, 30, potrivite pentru clichet R1
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent