SKINDICHT SR-M 20x1,5/13,5/11

Cod articol:52106460
filler

Lungime/Unitate: 25buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.079,33 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® SR-M, presetupă metrică solidă cu protecție pentru îndoirea și răsucirea cablului, pentru diametre exteriore mari
Informații articol
  • Articol nr.: 52106460
  • Denumire articol / dimensiuni: M 20 x 1.5
  • Domeniu de prindere ØF (mm): 9.0 - 11.0
  • Dimensiune de montaj maximă ( mm ): 32
  • Filet PG: 13.5
  • SW1/SW2 mm: 22 / 22
  • Lungimea totală. C (mm): 60.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 6
  • Deschidere netă F ( mm ): 11.0
  • Bucăţi / UA: 25
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Îndoire sigură și protecție la încovoiere
  • Fixare puternică
  • Robust
  • Pentru cabluri cu diametru exterior mare
  • Grad mare de protecție
Domeniu de utilizare
  • Cablurile folosite pentru aparate electrice și utilaje în mișcare, în condiții de utilizare normală, trebuie protejate împotriva îndoirilor excesive conform VDE 0700-1
  • Dispozitive portabile
  • Echipamente portabile
  • Şantiere
  • Părţile în mişcare ale echipamentelor
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent