SKINDICHT SVRN-M 20x1,5/11/10

Cod articol:52104860
filler

Lungime/Unitate: 50buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare566,95 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® SVRN-M, presetupă metrică cu stabilitate mecanică ridicată și preluare optimă a efortului de tracţiune, cu capac de compresie hexagonal
Informații articol
  • Articol nr.: 52104860
  • Denumire articol / dimensiuni: M 20 x 1.5
  • Filet PG: 11
  • SW1/SW2 mm: 22.0 / 18.0
  • Lungimea totală. C (mm): 23.6
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 6
  • Deschidere netă F ( mm ): 10.0
  • Bucăţi / UA: 50
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Stabilitate mecanică mare
  • Formă de strângere optimă
Domeniu de utilizare
  • Presetupă din alamă cu hexagon, pentru o asamblare uşoară folosind o cheie plată.
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent