SKINDICHT MINI M6x1 VITON

Cod articol:52001889
filler

Lungime/Unitate: 50buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare739,38 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® MINI, presetupe pentru cele mai mici dimensiuni de conductori și densitate ridicată de asamblare, fixare ușoară a cablurilor și grad ridicat de protecție
  • Pentru temperatură de maxim +200°C
Informații articol
  • Articol nr.: 52001889
  • Denumire articol / dimensiuni: M 6 x 1
  • Domeniu de prindere ØF (mm): 2 - 3
  • Mărimea cheii SW în mm: 9
  • Lungimea totală. C (mm): 19.7
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 5
  • Deschidere netă F ( mm ): 3.0
  • Bucăţi / UA: 50
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
  • Grad mare de protecție
  • Pentru conductori cu dimensiuni mici
  • Înălţime redusă
  • Strângere delicată a cablului
  • Densitatea mare de ambalare
Domeniu de utilizare
  • Pentru a se utiliza acolo unde spațiul de instalare este limitat.
  • Senzori
  • Măsurări şi control tehnologic
Caracteristicile produsului
  • Potrivit pentru temperaturi ridicate și zone agresive
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent