SKINDICHT SE PG 29 o. E+D

Cod articol:52024110
filler

Lungime/Unitate: 5buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare525,50 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® SE, presetupă unghiulară rezistentă la coroziune, ușor de instalat, cu inel de etanșare cu incizie și intrare complet securizată a cablului
Informații articol
  • Articol nr.: 52024110
  • Denumire articol / dimensiuni: PG 29
  • Lungimea totală (mm): 76.0
  • Lăţimea generală (mm): 66.0
  • Înălțimea totală (mm): 54.0
  • Bucăţi / UA: 5
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Sigilare prin inel de etanșare incizat
  • Rezistent la coroziune
  • Uşor de instalat
  • Intrare sigură pentru cabluri
  • Inălţime totală redusă
Domeniu de utilizare
  • Pentru solicitӑri mecanice ridicate
  • Când nu este disponibilă fixarea prin filet
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • PG 16 - 21 cu 2 găuri pentru șurubPG 29 - 36 cu 4 găuri pentru șurub
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent