SKINDICHT MR-M ATEX 40x1,5/32x1,5

Cod articol:52104574
filler

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare756,60 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® MR-M ATEX, reducţii din alamă nichelată, pentru medii ATEX, permit utilizarea presetupelor cu filet mai mic decât cel al găurilor existente
Informații articol
  • Articol nr.: 52104574
  • Filet exterior: 40 x 1.5
  • Filet interior M2: 32 x 1.5
  • Înălțimea totală (mm): 16.5
  • Mărimea cheii SW în mm: 41
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 8
  • Diametrul exterior Ø (mm): 45.6
  • Bucăţi / UA: 10
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
  • Permite folosirea presetupelor cu filet mai mic decât filetul găurii
  • Prezintă canal de ghidare pentru garnitură
  • Asamblare folosind o cheie
Domeniu de utilizare
  • Grupa II / Categoria 2G+1D
  • Dispozitive, maşini şi aparate
  • Pentru aplicaţii în industria navală și "offshore"
  • Industria chimică și petrochimică
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
  • DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent