SKINDICHT KU-M 50x1,5/25x1,5

Cod articol:52104484
filler

Lungime/Unitate: 5buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare132,97 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® KU-M, reducţie din poliamidă armate cu fibră de sticlă pentru o stabilitate mecanică ridicată, cu filet metric
Informații articol
  • Articol nr.: 52104484
  • Filet exterior: 50 x 1.5
  • Filet interior M2: 25 x 1.5
  • Mărimea cheii SW în mm: 55
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 14
  • Bucăţi / UA: 5
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Permite folosirea presetupelor cu filet mai mic decât filetul găurii
Domeniu de utilizare
  • Maşini
  • Dispozitive
  • Carcase
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent