SILVYN FLEXILOK M 32x1,5 /34 BK

Cod articol:65500465
filler

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare82,41 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® FLEXILOK M - Piesă pentru blocare tub, cu filet metric
  • Economic
  • Unitate de ambalare mică
Informații articol
  • Articol nr.: 65500465
  • Dimensiune metrică: 32 x 1.5
  • Lungime filet mm: 16
  • Potrivit pentru SILVYN® FPAS: FPAS 34
  • Potrivit pentru tuburi de protecţie Ø ext. (mm): 34.5
  • Bucăţi / UA: 10
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică
Aprobare UL

Beneficii
  • Asamblare rapidă
  • Uşor de asamblat
  • Presetupă cu cost minimizat
  • Fără părţi libere
  • Noul design cu dimensiuni micşorate
Domeniu de utilizare
  • Inginerie mecanică
  • Confecționarea tablourilor electrice
  • Aplicaţii flexibile
  • Aplicaţii în spații inguste
  • Instalaţii pentru clădiri
Caracteristicile produsului
  • Negru pentru rezistenţă UV şi climatică
  • proiectat optimizat
  • Fără halogen și fără cadmiu
Descrierea produsului
  • Filet metric
  • Corp dintr-o singură bucată
  • Sistem special de cleme
Norme de referință / aprobări
  • UL document nr: E308201
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent