SILVYN FPAS PA6 13 / 9,8x13 BK

Cod articol:61754015
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare336,89 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SILVYN® FPAS este un tub de protecţie paralel corugat care oferă, împreună cu accesoriile sale versatile, cea mai bună protecție pentru cabluri
Informații articol
  • Articol nr.: 61754015
  • Dimensiune nominală: 13
  • Diametrul intern x extern: 9.8 x 13
  • Raza de curbură (mm): 25
  • UA colac (m): 50
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică
Aprobare UL

Beneficii
  • Stabilitate dimensională
  • Flexibil
  • Întârzierea propagării focului şi autostingere UL 94 V-2
  • Rezistență mare la zdrobire
  • Rezistent la impact
Domeniu de utilizare
  • Inginerie mecanică
  • Procese tehnologice
  • Aplicații feroviare/ construcția de vehicule
  • Aplicaţii flexibile
  • Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
  • Fără halogen și fără cadmiu
  • Rezistență la abraziune
  • Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și alte substanțe chimice
  • În principiu, risc scăzut de incendiu
Descrierea produsului
  • Tub fin corugat din poliamidă 6
Norme de referință / aprobări
  • UL document nr: E308201
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent