SILVYN HIPROJACKET NW 16

Cod articol:61713007
filler

Lungime/Unitate: 15m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.921,15 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Tub de protecție ignifug pentru cabluri, împotriva flăcărilor și a metalelor lichide cu temperatură maximă +1640°C

SILVYN® HIPROJACKET este un tub de protecţie ignifug pentru cabluri, care protejează partea interioară de flăcări și metal lichid cu temperatură maximă de +1640°C
  • Protecția remarcabilă la impactul cu o căldură extremă
  • Hazard Level: HL 3
Informații articol
  • Articol nr.: 61713007
  • Dimensiune nominală: 16
  • Diametrul intern x extern: 16.0 x 22.0
  • Presetupa potrivită: M20 / PG 16 / NPT 1/2''
  • : 16
  • UA colac (m): 15
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Rezistenţa termică
  • Flexibil
  • Reduce temporar temperatura în interior cu până la 30%
  • Gradul de protecţie de IP67 se atinge dacă se utilizează şi SILVYN®HIPROSILTAPE
Domeniu de utilizare
  • Industria metalurgică
  • Aplicații feroviare/ construcția de vehicule
  • Industria grea, producerea fontei şi a oţelului, producerea sticlei şi a ceramicii,turnătorii, industria chimică
  • Inginerie mecanică
  • Utilizate în zone unde cablurile și conductorii sunt expuși la căldură
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Tub din fibră de sticlă împletită
  • Strat de silicon cu oxid de fier
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent