Descriere
Tub de protecție ignifug pentru cabluri, împotriva flăcărilor și a metalelor lichide cu temperatură maximă +1640°C
SILVYN® HIPROJACKET este un tub de protecţie ignifug pentru cabluri, care protejează partea interioară de flăcări și metal lichid cu temperatură maximă de +1640°C- Protecția remarcabilă la impactul cu o căldură extremă
- Hazard Level: HL 3
- Articol nr.: 61713003
- Dimensiune nominală: 10
- Diametrul intern x extern: 10.0 x 15.0
- UA colac (m): 15
- informații despre produs (PDF)
- Rezistenţa termică
- Flexibil
- Reduce temporar temperatura în interior cu până la 30%
- Gradul de protecţie de IP67 se atinge dacă se utilizează şi SILVYN®HIPROSILTAPE
- Industria metalurgică
- Aplicații feroviare/ construcția de vehicule
- Industria grea, producerea fontei şi a oţelului, producerea sticlei şi a ceramicii,turnătorii, industria chimică
- Inginerie mecanică
- Utilizate în zone unde cablurile și conductorii sunt expuși la căldură
- Tub din fibră de sticlă împletită
- Strat de silicon cu oxid de fier