UNITRONIC BUS PB HEAT 180 1X(2X0,64)

Cod articol:3031981
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare6.654,22 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu PROFIBUS pentru domenii de aplicare cu temperaturi de până la +180 °C

Cablu de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP. Nu este necesară protecția suplimentară împotriva temperaturilor ridicate. Rezistență la uleiuri. Domeniul de temperatură între -50°C și +180°C
Informații articol
  • Articol nr.: 3031981
  • Denumire articol: UNITRONIC® BUS PB HEAT 180
  • Numărul de perechi şi diametrul conductorilor (mm): 1 x 2 x 0.64
  • Index Cupru (kg/km): 21.7
  • Greutate (kg / km): 64.1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Nu este necesară protecţie suplimentară la supratemperatură
  • Rezistență la temperaturi mari
Domeniu de utilizare
  • Pozare fixă
  • Pentru utilizare in zone cu temperaturi de pănă la 180 °C
Caracteristicile produsului
  • Rezistență mare la uleiuri
Descrierea produsului
  • Conductor plin din cupru neizolat
  • Izolație conductor din fluoretilenă
  • Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
  • Izolaţie exterioară: FEP, violet (RAL 4001)
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent