UNITRONIC BUS PB ROBUST 1X2X0,64

Cod articol:2170620
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.227,59 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu PROFIBUS - rezistent la o varietate de medii chimice

Cablu de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP. Rezistent la apă, substanțe chimice, tensioactive, săpunuri..., rezistent la UV, cu întârzierea propagării focului. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C
  • Excelentă rezistenţă la condiţii climatice
  • Rezistență chimică bună
Informații articol
  • Articol nr.: 2170620
  • Denumire articol: UNITRONIC® BUS PB ROBUST
  • Numărul de perechi şi diametrul conductorilor (mm): 1 x 2 x 0.64
  • Diametru exterior [mm]: 8
  • Index Cupru (kg/km): 26
  • Greutate (kg / km): 55
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Cablu PROFIBUS robust pentru utilizare în condiții dure de mediu
Domeniu de utilizare
  • Pentru utilizarea PROFIBUS-DP sau FIP in condiții dure de mediu
  • Pozare fixă
Caracteristicile produsului
  • Creştere semnificativă a ariei de utilizare, rezistenţă la apă şi chimicale pentru uz industrial
  • Rezistență mare la tensioactive, săpun etc
  • Rezistent UV
  • Bazat pe ratele de biți enumerate, în conformitate cu specificaţiile PNO, următoarele lungimi maxime ale cablurilor (cablu tip A, PROFIBUS-DP) pentru un segment BUS sunt acceptate: 93.75 kbit/s = 1200 m 187.5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1.5 Mbit/s = 200 m 12.0 Mbit/s = 100 m
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
  • Conductor plin din cupru neizolat
  • Design convențional cablu
  • Izolația conductorului: PE celular, O2Y(S)
  • Izolaţie exterioară: TPE special, violet (RAL 4001)
  • Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent