UNITRONIC BUS PB Yv 1X2X0,64

Cod articol:2170223
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare933,83 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu PROFIBUS cu înveliș exterior din PVC ranforsat pentru instalare în exterior/îngropare directă

Cablu de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP. Solid, rezistent la UV și condiții meteo. Interval de temperatură între -40°C și +80°C
Informații articol
  • Articol nr.: 2170223
  • Denumire articol: UNITRONIC® BUS PB Yv
  • Numărul de perechi şi diametrul conductorilor (mm): 1 x 2 x 0.64
  • Diametru exterior [mm]: 9.4
  • Index Cupru (kg/km): 30.1
  • Greutate (kg / km): 106
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum și pentru PROFIBUS-FMS sau FIP
  • Robust, rezistent UV și impermeabil
Domeniu de utilizare
  • PROFIBUS DP (conform DIN 19245 şi EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET, potrivit şi pentru FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Caracteristicile produsului
  • Izolaţia exterioară ranforsată realizată din PVC
Descrierea produsului
  • Conductor plin din cupru neizolat
  • Izolație conductor: înveliș din spumă (O2YS)
  • Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
  • Izolație exterioară: PVC ranforsat, negru
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent