ED-PB-90-PG-LED-FC

Cod articol:21700546
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare416,71 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conectori PROFIBUS Fast Connect

Modul de conector PROFIBUS Sub-D, pentru cabluri Fast Conect, cu rezistor terminator integrat, opţional LED-uri de diagnoză şi conectori PG, cu ieşirea cablului la 35°/90°/180°
  • Sistem nou inovator de îndepărtare a izolaţiei, potrivit pentru conductor rigid sau flexibil (variantă la 90° sau 180°)
  • Versiuni cu doi conectori D-sub
  • Opţional semnalizare stare prin LED
Informații articol

Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
  • Fără părţi libere
  • Control vizual al stării conexiunii Bus
  • Instalare rapidă prin tehnologia Fast Connect ('FC')
  • senzor/actuator
  • Rezistorul terminator integrat este comutabil
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
  • Complet compatibil cu standardul de piață
  • Rata de transmitere maximă 12 Mbit/s
  • Tensiune de alimentare 4.75 - 5.25 V DC ( furnizat de terminal )
  • Consumul de curent max. 12,5 mA( cu LED 35 mA)
  • Atunci când rezistorul terminator este conectat ( "ON" ), cablul de ieşire este deconectat
Descrierea produsului
  • Fișă D-Sub, 9-pini, prindere cu şurub 4-40 UNC
  • Compatibilitate EMC îmbunătăţită datorită carcasei metalice
  • Versiuni cu port adiţional Sub-D pentru programare / diagnostic ('PG')
  • Versiune LED indică: magistrală operaţională- (verde), transmisie date- (albastru), rezistorul terminator „on” - (portocaliu)
  • Diametrul exterior max : 8 mm
Norme de referință / aprobări
  • IEC 61158, IEC 61784
  • UL File No. E331560
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent