UNITRONIC BUS PA FC (BU) 1X2X1.0

Cod articol:2170334
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.336,02 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri PROFIBUS, pentru aplicații care țin de automatizarea proceselor de fabricaţie

Pentru conectarea senzorilor și actuatorilor în aplicațiile de automatizare, inclusiv în zonele cu risc de explozie. Domeniul de temperatură între -30°C și +80°C
  • PA = Automatizarea procesului
  • Variantă cu UL/CSA CMG
Informații articol
  • Articol nr.: 2170334
  • Denumire articol: UNITRONIC® BUS PA FC (BU)
  • Numărul de perechi şi diametrul conductoarelor (mm): 1 x 2 x 1
  • Diametru exterior [mm]: 8
  • Index Cupru (kg/km): 45.5
  • Greutate (kg / km): 103
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Versiunea pentru conexiunea FC este rezistentă la ulei şi UV
Domeniu de utilizare
  • Aplicații cu procese automatizate pentru conectarea senzorilor și actuatorilor - inclusiv in zone periculoase cu risc de explozie
  • Pozare fixă
Caracteristicile produsului
  • Rata de biți = 31.25 kbit/s. Transferul printehnologia RS485 este posibil, dar rata de biți este limitată la 1.5 Mbit/s
  • Lungimea maximă a cablului depinde de mai mulţi factori (ex. Nivelul de tensiune, curentul absorbit )
  • Date tehnice: vezi datele generale despre "UNITRONIC® Bus Cables"
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
  • UNITRONIC R BUS PA (albastru/negru)Conductori torsadaţi, cod de culori: roșuși verde, tresă de cupru, izolație PVC,culoare: albastru (zona de siguranțăintrinsecă), culoare: negru (in afara zoneide siguranță intrinsecă)
  • UNITRONIC R BUS PA FC (BU/BK)Conductor solid, certifi catUL/CSA CMGcablu proiectat „Fast Connect”, fapt cepermite conectare rapidă cu conectori IDC(Insulation Displacement Connection)
Norme de referință / aprobări
  • PROFIBUS® PA este standardizat în EN 50170 precum PROFIBUS® DP și PROFIBUS® FMS
  • Tehnologia de transfer pentru PROFIBUS-PA conform cu standardul internațional IEC 61158-2
  • variantă FC cu certificareUL/CSA (CMG / PLTC)
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent